Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Groove - Steel

Kołnierz, 10 mm, Spoina doczołowa

006-1111

Przyłącze, standard: EN 10220, Specyfikacja materiałowa: Stal, Zastosowanie produktu: FA 15

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Accessory (EF013236)TRUE
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Części w komplecie2 kołnierze2 uszczelki2 zestawy mocujące4 nakrętki
Depth (EF000049)138
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówFlanges
Height (EF000040)65
Kształt kołnierzaOwalny
Material DescriptionBOLTESAT
Nazwa produktuFlange set
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym12 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Cecha
Wartość
Product lineIndustrial Refrigeration
Przyłącze, rozmiar [cal]3/8 in
Przyłącze, standardEN 10220
Przyłącze, typSpoina doczołowa
REACH Candidate List substancesNo
Rozmiar przyłącza [mm]10 mm
Rozmiar ryglaM12 x 127 mm
Spare part (EF013237)TRUE
Specyfikacja materiałowaStal
Typ produktuKołnierz
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Wersja kołnierza1.1
Width (EF000008)95
Wzór kołnierzaRowekJęzyk
Zastosowanie produktuFA 15

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.842 Kilogram
Masa netto0.78 Kilogram
Objętość0.852 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702422077404
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm