Danfoss logo
Staybolts and gaskets for flanges

BOLTESĆT, EVRA 20; FA 20; FA 15; TE 12

006-1108

BOLTESĆT, Zastosowanie produktu: EVRA 20; FA 20; FA 15; TE 12, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 20

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość gwintu [cal]0.748 in
Długość śruby [cal]5.000 in
Długość śruby [mm]127 mm
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówFlanges
Material DescriptionBOLTESĆT
Cecha
Wartość
Nazwa produktuStaybolt set
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym20 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Product lineIndustrial Refrigeration
Przyłącze, typGwint
REACH Candidate List substancesNo
Średnica połączeniaM12
Typ produktuAkcesoria
Typ, oznaczenieZestaw mocujący
Zastosowanie produktuEVRA 20FA 15FA 20TE 12
Zastosowanie produktu, uwagiBez filtra

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.246 Kilogram
Masa netto0.134 Kilogram
Objętość0.171 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702422110361
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm