Danfoss logo
Staybolts and gaskets for flanges

BOLTESĆT, TEVA 85; TEA 85; TEAT 85

006-1106

BOLTESĆT, Zastosowanie produktu: TEVA 85; TEA 85; TEAT 85, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 20

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość gwintu [cal]0.984 in
Długość śruby [cal]8.110 in
Długość śruby [mm]206 mm
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówFlanges
Material DescriptionBOLTESĆT
Cecha
Wartość
Nazwa produktuStaybolt set
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym20 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Product lineIndustrial Refrigeration
Przyłącze, typGwint
REACH Candidate List substancesNo
Średnica połączeniaM12
Typ produktuAkcesoria
Typ, oznaczenieZestaw mocujący
Zastosowanie produktuTEA 85TEAT 85TEVA 85
Zastosowanie produktu, uwagiZ FILTREM

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.36 Kilogram
Masa netto0.356 Kilogram
Objętość0.68 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702422077268
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm