BOLTESĆT, FA 15; EVRA 10
006-1101
BOLTESĆT, Zastosowanie produktu: FA 15; EVRA 10, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 20
006-1101
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Długość gwintu [cal] | 0.748 in |
| Długość śruby [cal] | 4.213 in |
| Długość śruby [mm] | 107 mm |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Grupa produktów | Flanges |
| Material Description | BOLTESĆT |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Nazwa produktu | Staybolt set |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 20 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Przyłącze, typ | Gwint |
| REACH Candidate List substances | No |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Średnica połączenia | M12 |
| Typ produktu | Akcesoria |
| Typ, oznaczenie | Zestaw mocujący |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Zastosowanie produktu | EVRA 10FA 15 |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.218 Kilogram |
| Masa netto | 0.21 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 0.088 Liter |
| EAN/UPC | 5702428197175 |