Danfoss logo
AVTA Service element

Część zamienna, AVTB; AVTA, Element termostatyczny

003N0068

Typ produktu: Część zamienna, Zastosowanie produktu: AVTB; AVTA, Typ, oznaczenie: Element termostatyczny, Element termostatyczny

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Długość kapilary [in]196 3/4 in
Długość kapilary [mm]5000 mm
EU RoHS complianceOut of scope
Grupa produktówCzęści zamienne do zaworów wodnych
Material DescriptionSPARE PART THERMOSTATIC ELEMENT AVTA/B
Nazwa produktuElement termostatyczny
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym20 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.d0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60
Temperatura czujnika, maks. [°C]90 °C
Cecha
Wartość
Temperatura czujnika, maks. [°F]194.0 °F
Typ produktuCzęść zamienna
Typ, oznaczenieElement termostatyczny
Wymiary czujnika (Ø x L) [cal]3/8 x 7 3/32 in
Wymiary czujnika (Ø x L) [mm]9.5 x 180 mm
Wypełnienie czujnika, rodzajMasa
Zakres temp. AVTA/FJVA [°C] [Maks.]65 °C
Zakres temp. AVTA/FJVA [°C] [Min.]25 °C
Zakres temp. AVTA/FJVA [°F] [Maks.]149 °F
Zakres temp. AVTA/FJVA [°F] [Min.]77 °F
Zakres temperatury AVTB/FJV [°C] [Maks.]60 °C
Zakres temperatury AVTB/FJV [°C] [Min.]20 °C
Zakres temperatury AVTB/FJV [°F] [Maks.]140 °F
Zakres temperatury AVTB/FJV [°F] [Min.]68 °F
Zastosowanie produktuAVTAAVTB

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.416 Kilogram
Masa netto0.393 Kilogram
Objętość2.076 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702423024643
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm