Danfoss logo
Spare part - Packing

Część zamienna

003F0070

Typ produktu: Część zamienna, Zespół mieszka

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Czynniki chłodnicze bez olejuR513A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Grupa produktówCzęści zamienne do zaworów wodnych
Material DescriptionSPARE PARTS BELLOWS UNIT FOR WVFX 32-40
MWP (czynnik chłodniczy) [bar]24.1 bar
Nazwa produktuZespół mieszka
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym50 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Cecha
Wartość
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar przyłącza [czynnik]1/4 in - 6 mm
Typ produktuCzęść zamienna
Typ przyłacza [czynnik]Śrubunek SAE
Typ, oznaczenieBellows unit
UL markNo
Zakres regulowanego ciśnienia [bar] [Maks.]17.00 bar
Zakres regulowanego ciśnienia [bar] [Min.]4.00 bar
Zastosowanie produktuWVFX 32WVFX 40
Zgodność olejówZastosowania bezolejowe

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.206 Kilogram
Masa netto0.196 Kilogram
Objętość0.402 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702422053101
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm