Danfoss logo
EV220B 65 - 100-product-category

EV220B 65 - 100

Zawory elektromagnetyczne typu EV220B 65-100 przystosowane są do pracy w wymagających aplikacjach, w których występują duże natężenia przepływu. Zawory EV220B 65-100 z powodzeniem mogą być stosowane jako zawory odcinające, zawory pierwszeństwa w instalacjach przeciwpożarowych. Długą oraz bezawaryjną pracę zapewnia konstrukcja zaprojektowana pod kątem minimalizacji uderzeń hydraulicznych oraz wbudowany filtr układu pilotowego.

Features and benefits

  • Do wody i podobnych neutralnych mediów
  • Cewka zaciskowa
  • Temperatura otoczenia: do 80 °C
  • Obudowa cewki: do IP67
  • Tłumione uderzenie wodne
  • Wbudowany filtr do ochrony układu pilotażowego