Danfoss logo
 EVT Copper + coil_068F06

Zawór elektromagnetyczny, EVT 3.0, Funkcja: NC

068F0611

Czynnik: R744, Wartość Kv [m³/h]: 0.23, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 140, Materiał przyłącza: Miedź, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 18

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikaty, aprobatyEAC
CewkaBrak
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Ciśnienie robocze, maks. [bar]140.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]2030 psig
Contains batteriesNo
Części zamienneAkcesoria zaworu elektromagnetycznego
CzynnikR744
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
FiguraKątowy
FunkcjaNC
Gniazdo zaworu, średnica [mm]3.00 mm
Grupa produktówZawory elektromagnetyczne
Material DescriptionEVT 3.0 Solenoid valve CU
Materiał korpusuMosiądz
Materiał przyłączaMiedź
Min. OPD [bar]2.000 bar
Min. OPD [psi]29.000 psi
Min. PD keep open [bar]0.4 bar
Min. PD keep open [psi]5.8 psi
MOPD [bar/psi]110 bar/1595 psi Coil Dependen
Możliwość ręcznego otwierania (opcja)Brak
Cecha
Wartość
Nazwa produktuZawór elektromagnetyczny
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym18 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkt identyczny068F0629
REACH Candidate List substancesNo
Rozmiar wlotu [cal]3/8 in
Rozmiar wylotowy [cal]3/8 in
SerwisCzęści zamienne zaworu elektromagnetycznego
Temperatura medium, maks. [°C]150 °C
Temperatura medium, maks. [°F]302 °F
Temperatura medium, min. [°C]0 °C
Temperatura medium, min. [°F]-32 °F
Temperatura otoczenia, maks. [°C]50 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]122 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-40 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-104 °F
Tuleja, średnica wew.[mm]13.5 mm
Typ produktuEVT 3.0
Typ przyłącza wlotowegoDo lutowania, ODF
Typ przyłącza wylotowegoDo lutowania, ODF
Wartość Cv [gal/min]0.270 gal/min
Wartość Kv [m³/h]0.230 m³/h
Zgodność olejówPAGPOE

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto291 Gram
Masa netto240 Gram
Objętość1.183 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715162440315
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm