Danfoss logo
Safety relief valve, SFV 20

Zawór bezpieczeństwa odciążający, SFV 20, G, 21 bar

2416+162

Nastawy ciśnienia [bar]: 21, Przyłącze, typ: G

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
CertyfikatTÜV certificate included
Certyfikaty, aprobatyCEEACUA
Certyfikowany współczynnik przepony0.54 kg
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
CzynnikR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FiguraKątowy
Grupa produktówZawory bezpieczeństwa
Height (EF000040)75
Kategoria cieczy1
Kategoria PEDIV
Material DescriptionSFV 20 T 321 SAFETY VALVE 21 BAR
Material quality (EF001257)Other
Nastawy ciśnienia [bar]21 bar
Nastawy ciśnienia [psig]305 psig
Nazwa produktuZawór bezpieczeństwa odciążający
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Cecha
Wartość
Powierzchnia przepływu [cale2]0.394 in²
Powierzchnia przepływu [mm2]254.0 mm²
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkt, opisZawór bezpieczeństwa odciążający
Przyłącze, rodzaj gwintuZewnętrzny
Przyłącze, rozmiar [cal]3/4 in
Przyłącze, standardISO 228-1
Przyłącze, typG
REACH Candidate List substancesNo
Rozmiar przyłącza [mm]20 mm
Skok [mm]4.00 mm
Średnica nominalnaDN < 25
Średnica przepływu [cal]0.709 in
Średnica przepływu [mm]18.0 mm
Surface protection (EF000139)Other
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-30 °C
Typ produktuSFV 20
Uwagi0
Wielkość przyłącza wlotowego [cal]1 1/4 in
Wielkość przyłącza wylotowego [cal]1 1/2 in
Zakres nastawy, maks. [°F]212 °F
Zakres nastawy, min. [°F]-22 °F

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto4.054 Kilogram
Masa netto3.974 Kilogram
Objętość2.258 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428193399
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm