Danfoss logo
Safety relief valve, SFA/DSV

Zawór bezpieczeństwa odciążający, SFA 10H/DSV, NPT, 40 bar

148F6340

Nastawy ciśnienia [bar]: 40, Przyłącze, typ: NPT, Certyfikat: Zawiera certyfikat Danfoss

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CertyfikatZawiera certyfikat Danfoss
Certyfikaty, aprobatyEACUA
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Ciśnienie robocze, maks. [bar]65.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]943 psig
Contains batteriesNo
Części w komplecie2x Safety valves (148F5240)Dual stop valve (148F3055)
CzynnikR410AR744
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FiguraKątowy
Grupa produktówZawory bezpieczeństwa
Kategoria cieczy1
Kategoria PEDIV
Material DescriptionSFA 10 T 210 Safety valve
Material quality (EF001257)Other
Nastawy ciśnienia [bar]40 bar
Nastawy ciśnienia [psig]580 psig
Nazwa produktuZawór bezpieczeństwa odciążający
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzeniaISO 4126-1
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Cecha
Wartość
Pokrycie powierzchniZn (TLP)
Powierzchnia przepływu [cale2]0.056 in²
Powierzchnia przepływu [mm2]36.3 mm²
Product lineIndustrial Refrigeration
Przyłącze, rozmiar [cal]3/8 in
Przyłącze, standardANSI/ASME B 1.20.1
Przyłącze, typNPT
REACH Candidate List substancesNo
Rozmiar przyłącza [mm]10 mm
Skok [mm]2.30 mm
Średnica przepływu [cal]0.268 in
Średnica przepływu [mm]6.8 mm
Surface protection (EF000139)Other
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Typ produktuSFA 10H/DSV
UwagiVALVES DELIVERED SEPARATELY
Wielkość przyłącza wlotowego [cal]1/2 in
Wielkość przyłącza wlotowego [mm]10.00 mm
Wielkość przyłącza wylotowego [cal]3/4 in
Wielkość przyłącza wylotowego [mm]15.0 mm
WyposażenieKołpak
Zakres nastawy, maks. [°F]212 °F
Zakres nastawy, min. [°F]-58 °F

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto4.449 Kilogram
Masa netto4.296 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość12.6 Liter
EAN/UPC5715162482889