Danfoss logo
SFA 10 NPT

Zawór bezpieczeństwa odciążający, SFA 10, NPT, 25 bar

148F5225

Nastawy ciśnienia [bar]: 25, Przyłącze, typ: NPT, Certyfikat: Zawiera certyfikat Danfoss

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CertyfikatZawiera certyfikat Danfoss
Certyfikaty, aprobatyEACUA
Certyfikowany współczynnik przepony0.85 kg
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Ciśnienie robocze, maks. [bar]65.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]943 psig
Contains batteriesNo
CzynnikR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FiguraKątowy
Grupa produktówZawory bezpieczeństwa
Kategoria cieczy1
Kategoria PEDIV
Material DescriptionSFA 10 T 210 Safety valve
Material quality (EF001257)Other
Nastawy ciśnienia [bar]25 bar
Nastawy ciśnienia [psig]377 psig
Nazwa produktuZawór bezpieczeństwa odciążający
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzeniaISO 4126-1
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Cecha
Wartość
Pokrycie powierzchniZn (TLP)
Powierzchnia przepływu [cale2]0.056 in²
Powierzchnia przepływu [mm2]36.3 mm²
Product lineIndustrial Refrigeration
Przyłącze, rozmiar [cal]3/8 in
Przyłącze, standardANSI/ASME B 1.20.1
Przyłącze, typNPT
REACH Candidate List substancesNo
Rozmiar przyłącza [mm]10 mm
Skok [mm]2.30 mm
Średnica przepływu [cal]0.268 in
Średnica przepływu [mm]6.8 mm
Surface protection (EF000139)Other
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Typ produktuSFA 10
Wielkość przyłącza wlotowego [cal]1/2 in
Wielkość przyłącza wlotowego [mm]10.00 mm
Wielkość przyłącza wylotowego [cal]3/4 in
Wielkość przyłącza wylotowego [mm]15.0 mm
WyposażenieKołpak
Zakres nastawy, maks. [°F]212 °F
Zakres nastawy, min. [°F]-58 °F

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto1.189 Kilogram
Masa netto1.013 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość1.224 Liter
EAN/UPC5715162483121