Danfoss logo
SFA 10 safety valve_148F4210, 148F4211, 148F4212

Zawór bezpieczeństwa odciążający, SFA 10H, G, 33 bar

148F4333

Nastawy ciśnienia [bar]: 33, Przyłącze, typ: G

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CertyfikatTÜV certificate included
Certyfikaty, aprobatyEACUA
Certyfikowany współczynnik przepony0.85 kg
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Ciśnienie robocze, maks. [bar]65.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]943 psig
Contains batteriesNo
CzynnikR410AR744
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FiguraKątowy
Grupa produktówZawory bezpieczeństwa
Kategoria cieczy1
Kategoria PEDIV
Material DescriptionSFA 10H T 333 Safety valve
Nastawy ciśnienia [bar]33 bar
Nastawy ciśnienia [psig]479 psig
Nazwa produktuZawór bezpieczeństwa odciążający
Norma, na podstawie której wydawane są zatwierdzeniaISO 4126-1
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Cecha
Wartość
Pokrycie powierzchniZn (TLP)
Powierzchnia przepływu [cale2]0.056 in²
Powierzchnia przepływu [mm2]36.3 mm²
Product lineIndustrial Refrigeration
Przyłącze, rozmiar [cal]3/8 in
Przyłącze, standardISO 228-1
Przyłącze, typG
REACH Candidate List substancesNo
Rozmiar przyłącza [mm]10 mm
Skok [mm]2.30 mm
Średnica przepływu [cal]0.268 in
Średnica przepływu [mm]6.8 mm
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Typ produktuSFA 10H
Wielkość przyłącza wlotowego [cal]1/2 in
Wielkość przyłącza wlotowego [mm]10.00 mm
Wielkość przyłącza wylotowego [cal]3/4 in
Wielkość przyłącza wylotowego [mm]15.0 mm
WyposażenieKołpak
Zakres nastawy, maks. [°F]212 °F
Zakres nastawy, min. [°F]-58 °F

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto1.243 Kilogram
Masa netto1.09 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość1.289 Liter
EAN/UPC5702424058135