Zawór bezpieczeństwa odciążający, SFA 15-50, G, 30 bar
148F4020
Nastawy ciśnienia [bar]: 30, Przyłącze, typ: G, Wielkość przyłącza wlotowego [cal]: 3/4, Wielkość przyłącza wylotowego [cal]: 1, Certyfikat: Zawiera certyfikat Danfoss
148F4020
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| Certyfikat | Zawiera certyfikat Danfoss |
| Certyfikaty, aprobaty | CEEACTSUA |
| Certyfikowany współczynnik przepony | 0.39 kg |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Czynnik | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Figura | Kątowy |
| Grupa produktów | Zawory bezpieczeństwa |
| Kategoria cieczy | 1 |
| Kategoria PED | IV |
| Material Description | SFA 15-50, 30BAR SET PRESSURE |
| Nastawy ciśnienia [bar] | 30 bar |
| Nastawy ciśnienia [psig] | 435 psig |
| Nazwa produktu | Zawór bezpieczeństwa odciążający |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 1 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
| Powierzchnia przepływu [cale2] | 0.206 in² |
| Powierzchnia przepływu [mm2] | 133.0 mm² |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Produkt, opis | Zawór bezpieczeństwa odciążający |
| Przyłącze, rodzaj gwintu | Zewnętrzny |
| Przyłącze, rozmiar [cal] | 1/2 in |
| Przyłącze, standard | ISO 228-1 |
| Przyłącze, typ | G |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rozmiar przyłącza [mm] | 15 mm |
| SCIP dossier no. | b6d989c8-42d2-47d3-85cd-8518f10699b1 |
| SCIP dossier product name | SFA 15 |
| Skok [mm] | 1.90 mm |
| Średnica nominalna | DN < 15 |
| Średnica przepływu [cal] | 0.512 in |
| Średnica przepływu [mm] | 13.0 mm |
| Temperature range [°C] [max] | 100 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Typ produktu | SFA 15-50 |
| Uwagi | 0 |
| Wielkość przyłącza wlotowego [cal] | 3/4 |
| Wielkość przyłącza wylotowego [cal] | 1 |
| Zakres nastawy, maks. [°F] | 212 °F |
| Zakres nastawy, min. [°F] | -58 °F |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 1.998 Kilogram |
| Masa netto | 1.926 Kilogram |
| Objętość | 1.354 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428945011 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |