Danfoss logo
Safety relief valve, SFA 15

Zawór bezpieczeństwa odciążający, SFA 15, G, 21 bar

148F3321

Nastawy ciśnienia [bar]: 21, Przyłącze, typ: G, Wielkość przyłącza wlotowego [cal]: 3/4, Wielkość przyłącza wylotowego [cal]: 1

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
CertyfikatTÜV certificate included
Certyfikaty, aprobatyCEEAC
Certyfikowany współczynnik przepony0.73 kg
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
CzynnikR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FiguraKątowy
Grupa produktówZawory bezpieczeństwa
Kategoria cieczy1
Kategoria PEDIV
Material DescriptionSFA 15 T 321 SAFETY VALVE 21 BAR
Nastawy ciśnienia [bar]21 bar
Nastawy ciśnienia [psig]305 psig
Nazwa produktuZawór bezpieczeństwa odciążający
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Powierzchnia przepływu [cale2]0.206 in²
Powierzchnia przepływu [mm2]133.0 mm²
Product lineIndustrial Refrigeration
Cecha
Wartość
Produkt, opisZawór bezpieczeństwa odciążający
Przyłącze, rodzaj gwintuZewnętrzny
Przyłącze, rozmiar [cal]1/2 in
Przyłącze, standardISO 228-1
Przyłącze, typG
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar przyłącza [mm]15 mm
SCIP dossier no.b6d989c8-42d2-47d3-85cd-8518f10699b1
SCIP dossier product nameSFA 15
Skok [mm]4.80 mm
Średnica nominalnaDN < 15
Średnica przepływu [cal]0.512 in
Średnica przepływu [mm]13.0 mm
Typ produktuSFA 15
Uwagi0
Wielkość przyłącza wlotowego [cal]3/4
Wielkość przyłącza wylotowego [cal]1
Zakres nastawy, maks. [°C]100 °C
Zakres nastawy, maks. [°F]212 °F
Zakres nastawy, min. [°C]-50 °C
Zakres nastawy, min. [°F]-58 °F

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto1.879 Kilogram
Masa netto1.829 Kilogram
Objętość1.224 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428193733
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm