Danfoss logo
BSV safety relief valve

Zawór bezpieczeństwa odciążający, BSV 8, G, 21 bar

2416+209

Typ przyłącza wlotowego: G, Wielkość przyłącza wlotowego [cal]: 3/4, Wielkość przyłącza wylotowego [cal]: 1

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
CertyfikatTÜV certificate included
Certyfikaty, aprobatyCEEACUA
Certyfikowany współczynnik przepony0.43 kg
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
CzynnikR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FiguraKątowy
Grupa produktówZawory bezpieczeństwa
Kategoria cieczy1
Kategoria PEDIV
Material DescriptionBSV 8 T 321 SAFETY VALVE 21 BAR
Nastawy ciśnienia [bar]21 bar
Nastawy ciśnienia [psig]305 psig
Nazwa produktuZawór bezpieczeństwa odciążający
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Powierzchnia przepływu [cale2]0.078 in²
Powierzchnia przepływu [mm2]50.0 mm²
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkt, opisZawór bezpieczeństwa odciążający
Przyłącze, rodzaj gwintuZewnętrzny
Cecha
Wartość
Przyłącze, rozmiar [cal]5/16 in
Przyłącze, standardISO 228-1
Przyłącze, typG
REACH Candidate List substancesNo
Rozmiar przyłącza [mm]8 mm
Skok [mm]1.45 mm
Średnica nominalnaDN < 15
Średnica przepływu [cal]0.315 in
Średnica przepływu [mm]8.0 mm
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-30 °C
Typ produktuBSV 8
Typ przyłącza wlotowegoG
Wielkość przyłącza wlotowego [cal]3/4
Wielkość przyłącza wylotowego [cal]1
Zakres nastawy, maks. [°F]212 °F
Zakres nastawy, min. [°F]-22 °F
Zakres temp. zzaworem bezpieczeństwa [°C] [Maks.]100 °C
Zakres temp. zzaworem bezpieczeństwa [°C] [Min.]-30 °C
Zakres temp. zzaworem bezpieczeństwa [°F] [Maks.]212 °F
Zakres temp. zzaworem bezpieczeństwa [°F] [Min.]-22 °F
Zakres temperatury zPOV [°C] [Maks.]100 °C
Zakres temperatury zPOV [°C] [Min.]-50 °C
Zakres temperatury zPOV [°F] [Maks.]212 °F
Zakres temperatury zPOV [°F] [Min.]-58 °F

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto1.622 Kilogram
Masa netto1.563 Kilogram
Objętość1.265 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428192958
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm