Danfoss logo
DSV 10 NPT

Zawór przełączający, DSV 10, NPT 3/4

148F3055

Typ przyłącza wlotowego: NPT 3/4, Typ przyłącza wylotowego: NPT 1/2, Wielkość przyłącza wylotowego [cal]: 1/2

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyEACUA
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie robocze, maks. [bar]65.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]943 psig
Contains batteriesNo
CzynnikR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FiguraTrójdrożny
Grupa produktówZawory bezpieczeństwa
Informacje dodatkoweOutlet: NPT 1/2
Kategoria cieczy1
Kategoria PEDArt. 4, par. 3
Malowany barwnąfarbąCzerwonobrązowy
Material DescriptionDSV10 Dual stop valve, NPT, 65bar
Nazwa produktuZawór przełączający
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Cecha
Wartość
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkt, opisDwupołożeniowy zawór odcinający
Przyłącze, standardANSI/ASME B1.20.1
Przyłącze, typNPT
REACH Candidate List substancesNo
Rozmiar pryłącza zaworu bezpieczeństwa [cal]3/4 in
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Typ produktuDSV 10
Typ przyłącza wlotowegoNPT 3/4
Typ przyłącza wylotowegoNPT 1/2
Wartość Cv [gal/min]24.210 gal/min
Wartość Kv [m³/h]5.500 m³/h
Wielkość przyłącza wylotowego [cal]1/2
Wylot wewnętrzny/zewnętrznyWewnętrzne
WyposażenieKołpak
Zakres nastawy, maks. [°F]212 °F
Zakres nastawy, min. [°F]-58 °F
Zawór bezpieczeństwa przyłącze standardoweANSI/ASME

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto1.72 Kilogram
Masa netto1.476 Kilogram
Objętość3.506 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428657365
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm