Danfoss logo
DSV 1 Change-over valve

Zawór przełączający, DSV 1, Przyłącze do spawania

148F3005

Typ przyłącza wlotowego: Przyłącze do spawania, Typ przyłącza wylotowego: G, Wielkość przyłącza wlotowego [mm]: 25, Wielkość przyłącza wlotowego [cal]: 1", Wielkość przyłącza wylotowego [cal]: 3/4

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyEACUA
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Ciśnienie robocze, maks. [bar]40.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]580 psig
Contains batteriesNo
Części w komplecieZawiera zestaw
CzynnikR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FiguraTrójdrożny
Grupa produktówZawory bezpieczeństwa
Kategoria cieczy1
Kategoria PEDArt. 4, par. 3
Łączenie zaworu bezpieczeństwa2 x SFA 15
Malowany barwnąfarbąCzerwonobrązowy
Material DescriptionDSV1 D25/ND20 INCL.KIT FOR SFV15
Nazwa produktuZawór przełączający
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Product lineIndustrial Refrigeration
Cecha
Wartość
Produkt, opisDwupołożeniowy zawór odcinający
Przyłącze, standardEN 10220ISO 228-1
REACH Candidate List substancesNo
Rozmiar pryłącza zaworu bezpieczeństwa [cal]3/4 in
Rozmiar pryłącza zaworu bezpieczeństwa [mm]20 mm
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Typ produktuDSV 1
Typ przyłącza wlotowegoPrzyłącze do spawania
Typ przyłącza wylotowegoG
Wartość Cv [gal/min]20.300 gal/min
Wartość Kv [m³/h]17.500 m³/h
Wielkość przyłącza wlotowego [cal]1"
Wielkość przyłącza wlotowego [mm]25.00 mm
Wielkość przyłącza wylotowego [cal]3/4
Wylot wewnętrzny/zewnętrznyWewnętrzne
Wylotowe przyłacza komentarzeŁączenie
WyposażenieKołpak
Zakres nastawy, maks. [°F]212 °F
Zakres nastawy, min. [°F]-58 °F
Zawór bezpieczeństwa przyłącze standardoweEN 10220
Zawór bezpieczeństwa typ przyłączaNyple do spawania

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto4.948 Kilogram
Masa netto4.15 Kilogram
Objętość12.005 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428242547
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm