Danfoss logo
SVL-140B Valve Housing 15/20/25/32/40 A/D STR

Korpus zaworu wielofunkcyjnego, SVL-140B 40, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 140

148B6872

Typ przyłącza wlotowego: Spoina doczołowa, Typ przyłącza wylotowego: Spoina doczołowa

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
BrandSVL Flexline
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyWYSTAWIONO C UL USCECRNUA
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Ciśnienie robocze, maks. [bar]140.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]2030 psig
Contains batteriesNo
Części zamienneAkcesoria SVL Flexline
CzynnikR744
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FiguraPrzelotowy
Grupa produktówZawory wielofunkcyjne
Kategoria cieczy2
Kategoria PEDI
Kierunek przepływu przez zawórZgodny ze strzałką na korpusie zaworu
Material DescriptionSVL-140B Valve Housing 40 A/D STR
Materiał korpusuStal
Cecha
Wartość
Materiał przyłączaStal
Nazwa produktuKorpus zaworu wielofunkcyjnego
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkt, opisKorpus zaworu
PrzepływW jednym kierunku
Przyłącze, standardANSIB36.10 SCH80EN10216-2
REACH Candidate List substancesNo
SerwisCzęści zamienne SVL Flexline
Serwis, seria części zamiennychCHV-140B
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Typ produktuSVL-140B 40
Typ przyłącza wlotowegoSpoina doczołowa
Typ przyłącza wylotowegoSpoina doczołowa
Wielkość przyłącza wlotowego [cal]1 1/2 in
Wielkość przyłącza wylotowego [cal]1 1/2 in
Zakres nastawy, maks. [°F]302 °F
Zakres nastawy, min. [°F]-40 °F

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto2.6 Kilogram
Masa netto2.4 Kilogram
Objętość5.372 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715162794470
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm