Danfoss logo
SVL-140B Valve Housing 15/20/25/32/40 A/D ANG

Korpus zaworu wielofunkcyjnego, SVL-140B 20, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 140

148B6865

Typ przyłącza wlotowego: Spoina doczołowa, Typ przyłącza wylotowego: Spoina doczołowa

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
BrandSVL Flexline
Certyfikaty, aprobatyWYSTAWIONO C UL USCRNUA
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Ciśnienie robocze, maks. [bar]140.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]2030 psig
Contains batteriesNo
Części zamienneAkcesoria SVL Flexline
CzynnikR744
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FiguraKątowy
Grupa produktówZawory wielofunkcyjne
InspectionTextSVL-140B Valve Housing 20 A/D ANG
Kategoria cieczy2
Kategoria PEDArt. 4, par. 3
Kierunek przepływu przez zawórZgodny ze strzałką na korpusie zaworu
Material DescriptionSVL-140B Valve Housing 20 A/D ANG
Materiał korpusuStal
Materiał przyłączaStal
Cecha
Wartość
Nazwa produktuKorpus zaworu wielofunkcyjnego
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkt, opisKorpus zaworu
PrzepływW jednym kierunku
Przyłącze, standardANSIB36.10 SCH80EN10216-2
REACH Candidate List substancesNo
SerwisCzęści zamienne SVL Flexline
Serwis, seria części zamiennychCHV-140B
Typ produktuSVL-140B 20
Typ przyłącza wlotowegoSpoina doczołowa
Typ przyłącza wylotowegoSpoina doczołowa
Wielkość przyłącza wlotowego [cal]3/4 in
Wielkość przyłącza wylotowego [cal]3/4 in
Zakres nastawy, maks. [°C]150 °C
Zakres nastawy, maks. [°F]302 °F
Zakres nastawy, min. [°C]-40 °C
Zakres nastawy, min. [°F]-40 °F
Zastosowanie produktuSVL-140B 20

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto1.05 Kilogram
Masa netto0.9 Kilogram
Objętość2.612 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715162794401
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm