Danfoss logo
Multifunction valves, Multifunction valve body, SVL-140B 50, WEB148B6861

Korpus zaworu wielofunkcyjnego, SVL-140B 50, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 140

148B6861

Serwis, seria części zamiennych: ICMTS, Przyłącze, standard: EN 1254-5; ASME B16.50, Wielkość przyłącza wlotowego [mm]: 54, Wielkość przyłącza wylotowego [mm]: 54

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
BrandSVL Flexline
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyWYSTAWIONO C UL USCECRNUA
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Ciśnienie robocze, maks. [bar]140.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]2030 psig
Contains batteriesNo
Części zamienneAkcesoria SVL Flexline
CzynnikR744
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FiguraKątowy
Grupa produktówZawory wielofunkcyjne
Kategoria cieczy2
Kategoria PEDI
Kierunek przepływu przez zawórZgodny ze strzałką na korpusie zaworu
Material DescriptionSVL-140B Housing 50 SA/SD ANG (No paint)
Materiał korpusuStal
Materiał przyłączaStal
Nazwa produktuKorpus zaworu wielofunkcyjnego
Cecha
Wartość
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkt, opisKorpus zaworu
PrzepływW jednym kierunku
Przyłącze, standardASME B16.50EN 1254-5
REACH Candidate List substancesNo
SerwisCzęści zamienne SVL Flexline
Serwis, seria części zamiennychFIA-140BICMTSSVA-140B
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Typ produktuSVL-140B 50
Typ przyłącza wlotowegoBrazed
Typ przyłącza wylotowegoBrazed
UL markYes
Wielkość przyłącza wlotowego [cal]2 1/8 in
Wielkość przyłącza wlotowego [mm]54.00 mm
Wielkość przyłącza wylotowego [cal]2 1/8 in
Wielkość przyłącza wylotowego [mm]54.0 mm
Zakres nastawy, maks. [°F]302 °F
Zakres nastawy, min. [°F]-40 °F

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto3.15 Kilogram
Masa netto2.7 Kilogram
Objętość7.259 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715162515952
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm