Danfoss logo
 Multifunction valve body, SVL 25, SVL Flexline, Straightway 148B6747

Korpus zaworu wielofunkcyjnego, SVL 25, SVL Flexline, Figura: Przelotowy, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 65

148B6747

Used for product: SVL 25

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Accessory (EF013236)TRUE
BrandSVL Flexline
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Ciśnienie robocze, maks. [bar]65.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]943 psig
Contains batteriesNo
Części zamienneAkcesoria SVL Flexline
CzynnikR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FiguraPrzelotowy
Grupa produktówZawory wielofunkcyjne
Kategoria cieczy1
Kategoria PEDArt. 4, par. 3
Kierunek przepływu przez zawórZgodny ze strzałką na korpusie zaworu
Material DescriptionNo paint Housing SVL 25 SD STR PS65
Materiał korpusuStal
Materiał przyłączaStal
Nazwa produktuKorpus zaworu wielofunkcyjnego
Cecha
Wartość
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkt, opisKorpus zaworu
PrzepływPrzepływ dwukierunkowy
Przyłącze, standardEN 1254-5
REACH Candidate List substancesNo
SerwisCzęści zamienne SVL Flexline
Serwis, seria części zamiennychSVA-S / SVA-L
Spare part (EF013237)TRUE
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Typ produktuSVL 25
Typ przyłącza wlotowegoDo lutowania, ODF
Typ przyłącza wylotowegoDo lutowania, ODF
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Wielkość przyłącza wlotowego [cal]1"
Wielkość przyłącza wylotowego [mm]28.0 mm
Zakres nastawy, maks. [°F]302 °F
Zakres nastawy, min. [°F]-76 °F
Zastosowanie produktuSVL 25

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto2.748 Kilogram
Masa netto1.844 Kilogram
Objętość5.372 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428559652
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm