Danfoss logo
 Multifunction valve body, SVL 32, SVL Flexline, Angleway 148B6727

Korpus zaworu wielofunkcyjnego, SVL 32, SVL Flexline, Figura: Kątowy, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 65

148B6727

Used for product: SVL 32

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Accessory (EF013236)TRUE
BrandSVL Flexline
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCEUA
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Ciśnienie robocze, maks. [bar]65.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]943 psig
Contains batteriesNo
Części zamienneAkcesoria SVL Flexline
CzynnikR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FiguraKątowy
Grupa produktówZawory wielofunkcyjne
Kategoria cieczy1
Kategoria PEDArt. 4, par. 3
Kierunek przepływu przez zawórZgodny ze strzałką na korpusie zaworu
Material DescriptionNo paint Housing SVL 32 SD ANG PS65
Materiał korpusuStal
Materiał przyłączaStal
Cecha
Wartość
Nazwa produktuKorpus zaworu wielofunkcyjnego
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkt, opisKorpus zaworu
PrzepływPrzepływ dwukierunkowy
Przyłącze, standardEN 1254-5
REACH Candidate List substancesNo
SerwisCzęści zamienne SVL Flexline
Serwis, seria części zamiennychSVA-S / SVA-L
Spare part (EF013237)TRUE
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Typ produktuSVL 32
Typ przyłącza wlotowegoDo lutowania, ODF
Typ przyłącza wylotowegoDo lutowania, ODF
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Wielkość przyłącza wlotowego [cal]1 1/4 in
Wielkość przyłącza wylotowego [mm]35.0 mm
Zakres nastawy, maks. [°F]302 °F
Zakres nastawy, min. [°F]-76 °F
Zastosowanie produktuSVL 32

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto1.856 Kilogram
Masa netto1.656 Kilogram
Objętość5.372 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428559850
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm