Danfoss logo
SVL 6-10_65 bar_Straight

Korpus zaworu wielofunkcyjnego, SVL 10, SVL Flexline, Figura: Przelotowy, 10 mm, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 65

148B6692

Used for product: SVL 10

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
BrandSVL Flexline
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyUKCA
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Ciśnienie robocze, maks. [bar]65.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]943 psig
Contains batteriesNo
Części zamienneAkcesoria SVL Flexline
CzynnikR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FiguraPrzelotowy
Grupa produktówZawory wielofunkcyjne
Kategoria cieczy1
Kategoria PEDArt. 4, par. 3
Kierunek przepływu przez zawórZgodny ze strzałką na korpusie zaworu
Material DescriptionFIA 15 D ANG FILTER HOUSING
Materiał korpusuStal
Materiał przyłączaStal
Nazwa produktuKorpus zaworu wielofunkcyjnego
Cecha
Wartość
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkt, opisKorpus zaworu
PrzepływPrzepływ dwukierunkowy
Przyłącze, standardASME B 36.10M SCHEDULE 80
REACH Candidate List substancesNo
SerwisCzęści zamienne SVL Flexline
Serwis, seria części zamiennychREG-SA /REG-SBSVA-S / SVA-L
Typ produktuSVL 10
Typ przyłącza wlotowegoSpoina doczołowa
Typ przyłącza wylotowegoSpoina doczołowa
Wielkość przyłącza wlotowego [cal]3/8 in
Wielkość przyłącza wlotowego [mm]10.00 mm
Wielkość przyłącza wylotowego [cal]3/8 in
Wielkość przyłącza wylotowego [mm]10.0 mm
Zakres nastawy, maks. [°C]150 °C
Zakres nastawy, maks. [°F]302 °F
Zakres nastawy, min. [°C]-60 °C
Zakres nastawy, min. [°F]-76 °F
Zastosowanie produktuSVL 10

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.462 Kilogram
Masa netto0.25 Kilogram
Objętość1.773 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702424045609
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm