Danfoss logo
SVL 80-125 65 bar Housing - Straight

Korpus zaworu wielofunkcyjnego, SVL 80, SVL Flexline, Figura: Przelotowy, 80 mm, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 65

148B6639

Used for product: SVL 80

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
BrandSVL Flexline
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCEUA
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Ciśnienie robocze, maks. [bar]65.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]943 psig
Contains batteriesNo
Części zamienneAkcesoria SVL Flexline
CzynnikR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FiguraPrzelotowy
Grupa produktówZawory wielofunkcyjne
Kategoria cieczy1
Kategoria PEDII
Kierunek przepływu przez zawórZgodny ze strzałką na korpusie zaworu
Material DescriptionSVL 80 ANSI VALVE HOUSING STR PS65
Materiał korpusuStal
Materiał przyłączaStal
Nazwa produktuKorpus zaworu wielofunkcyjnego
Cecha
Wartość
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkt, opisKorpus zaworu
PrzepływPrzepływ dwukierunkowy
Przyłącze, standardASME B 36.10M SCHEDULE 40
REACH Candidate List substancesNo
SerwisCzęści zamienne SVL Flexline
Serwis, seria części zamiennychCHV-XFIASCA-XSVA-S / SVA-L
Temperature range [°C] [max]200 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Typ produktuSVL 80
Typ przyłącza wlotowegoSpoina doczołowa
Typ przyłącza wylotowegoSpoina doczołowa
Wielkość przyłącza wlotowego [cal]3"
Wielkość przyłącza wlotowego [mm]80.00 mm
Wielkość przyłącza wylotowego [cal]3"
Wielkość przyłącza wylotowego [mm]80.0 mm
Zakres nastawy, maks. [°F]392 °F
Zakres nastawy, min. [°F]-76 °F
Zastosowanie produktuSVL 80

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto8.666 Kilogram
Masa netto7.25 Kilogram
Objętość17.712 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428507189
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm