Danfoss logo
SVL 15-65 65 bar Housing - Angleway

Korpus zaworu wielofunkcyjnego, SVL 65, SVL Flexline, Figura: Kątowy, 65 mm, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 65

148B6628

Used for product: SVL 65

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Accessory (EF013236)TRUE
BrandSVL Flexline
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCEUA
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Ciśnienie robocze, maks. [bar]65.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]943 psig
Contains batteriesNo
Części zamienneAkcesoria SVL Flexline
CzynnikR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FiguraKątowy
Grupa produktówZawory wielofunkcyjne
Kategoria cieczy1
Kategoria PEDII
Kierunek przepływu przez zawórZgodny ze strzałką na korpusie zaworu
Material DescriptionSVL 65 DIN Valve housing ANG PS65
Materiał korpusuStal
Materiał przyłączaStal
Nazwa produktuKorpus zaworu wielofunkcyjnego
Cecha
Wartość
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkt, opisKorpus zaworu
PrzepływPrzepływ dwukierunkowy
Przyłącze, standardEN 10220GOST 8734-75/8732-78
REACH Candidate List substancesNo
SerwisCzęści zamienne SVL Flexline
Serwis, seria części zamiennychCHV-XFIAREG-SA / REG-SBSCA-XSVA-S / SVA-L
Spare part (EF013237)TRUE
Temperature range [°C] [max]200 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Typ produktuSVL 65
Typ przyłącza wlotowegoSpoina doczołowa
Typ przyłącza wylotowegoSpoina doczołowa
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Wielkość przyłącza wlotowego [cal]2 1/2"
Wielkość przyłącza wlotowego [mm]65.00 mm
Wielkość przyłącza wylotowego [cal]2 1/2"
Wielkość przyłącza wylotowego [mm]65.0 mm
Zakres nastawy, maks. [°F]392 °F
Zakres nastawy, min. [°F]-76 °F
Zastosowanie produktuSVL 65

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto3.1 Kilogram
Masa netto2.578 Kilogram
Objętość6.912 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428507295
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm