Danfoss logo
SVL-140B 80, WEB148B5972

Korpus zaworu wielofunkcyjnego, SVL-140B 80, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 140

148B5972

Serwis, seria części zamiennych: ICMTS, Typ przyłącza wlotowego: Spoina doczołowa, Typ przyłącza wylotowego: Spoina doczołowa, Wielkość przyłącza wlotowego [mm]: 80, Wielkość przyłącza wylotowego [mm]: 80

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
BrandSVL Flexline
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyWYSTAWIONO C UL USCECRNUA
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Ciśnienie robocze, maks. [bar]140.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]2030 psig
Contains batteriesNo
Części zamienneAkcesoria SVL Flexline
CzynnikR744
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FiguraPrzelotowy
Grupa produktówZawory wielofunkcyjne
Kategoria cieczy2
Kategoria PEDI
Kierunek przepływu przez zawórZgodny ze strzałką na korpusie zaworu
Material DescriptionSVL 80 Housing A/D STR PS140
Materiał korpusuStal
Materiał przyłączaStal
Nazwa produktuKorpus zaworu wielofunkcyjnego
Cecha
Wartość
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkt, opisKorpus zaworu
PrzepływW jednym kierunku
Przyłącze, standardANSIB36.10 SCH80EN10216-2
REACH Candidate List substancesNo
SerwisCzęści zamienne SVL Flexline
Serwis, seria części zamiennychFIA-140BICMTSSVA-140B
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Typ produktuSVL-140B 80
Typ przyłącza wlotowegoSpoina doczołowa
Typ przyłącza wylotowegoSpoina doczołowa
UL markYes
Wielkość przyłącza wlotowego [cal]3"
Wielkość przyłącza wlotowego [mm]80.00 mm
Wielkość przyłącza wylotowego [cal]3"
Wielkość przyłącza wylotowego [mm]80.0 mm
Zakres nastawy, maks. [°F]302 °F
Zakres nastawy, min. [°F]-40 °F

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto9.3 Kilogram
Masa netto8.15 Kilogram
Objętość17.708 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715162515969
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm