Danfoss logo
SVL 15-65 straight housing

Korpus zaworu wielofunkcyjnego, SVL 20, SVL Flexline, Figura: Przelotowy, 20 mm, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 52

148B5359

Used for product: SVL 20

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Accessory (EF013236)TRUE
BrandSVL Flexline
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Ciśnienie robocze, maks. [bar]52.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]754 psig
Contains batteriesNo
Części zamienneAkcesoria SVL Flexline
CzynnikR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
FiguraPrzelotowy
Grupa produktówZawory wielofunkcyjne
Kategoria cieczy12
Kategoria PEDArt. 4, par. 3
Kierunek przepływu przez zawórZgodny ze strzałką na korpusie zaworu
Material DescriptionFIA 15 D ANG FILTER HOUSING
Materiał korpusuStal
Materiał przyłączaStal
Nazwa produktuKorpus zaworu wielofunkcyjnego
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Cecha
Wartość
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkt, opisKorpus zaworu
PrzepływPrzepływ dwukierunkowy
Przyłącze, rodzaj gwintuGwint wewnętrzny
Przyłącze, standardANSI/ASME B1.20.1
REACH Candidate List substancesNo
SerwisCzęści zamienne SVL Flexline
Serwis, seria części zamiennychCHV-XFIAREG-SA /REG-SBSCA-XSVA-S / SVA-L
Spare part (EF013237)TRUE
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Typ produktuSVL 20
Typ przyłącza wlotowegoNPT
Typ przyłącza wylotowegoNPT
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Wielkość przyłącza wlotowego [cal]3/4 in
Wielkość przyłącza wlotowego [mm]20.00 mm
Wielkość przyłącza wylotowego [cal]3/4 in
Wielkość przyłącza wylotowego [mm]20.0 mm
Zakres nastawy, maks. [°F]302 °F
Zakres nastawy, min. [°F]-76 °F
Zastosowanie produktuSVL 20

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto1.35 Kilogram
Masa netto1.15 Kilogram
Objętość2.612 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428485463
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm