Danfoss logo
ICV PM / ICV (H)A4A 50 valve housing with flanges

Korpus zaworu wielofunkcyjnego, ICV 50 PM, Kołnierz

027H5127

Przyłącze, typ: Kołnierz, Materiał przyłącza: Stal, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 28, Zakres Temperatury [°C]: -60 - 120, Zastosowanie produktu: ICM 50; ICLX 50; ICS 50

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
BrandICV Flexline
Certyfikaty, aprobatyEAC
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Ciśnienie robocze, maks. [bar]28.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]406 psig
Contains batteriesNo
Części zamienneAkcesoria ICM / ICS / ICLX
CzynnikR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Działanie zaworuModuł funkcyjny
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówZawory wielofunkcyjne
Informacje dodatkoweModernizacja PM
Kierunek przepływu przez zawórZgodny ze strzałką na korpusie zaworu
Material DescriptionICV 50 PM Valve housing
Cecha
Wartość
Materiał korpusuStal
Materiał przyłączaStal
Nazwa produktuKorpus zaworu wielofunkcyjnego
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Product lineIndustrial Refrigeration
Przyłącze, standardCUST. SPEC.
Przyłącze, typKołnierz
REACH Candidate List substancesNo
SerwisCzęści zamienne ICM / ICS / ICLX
Serwis, seria części zamiennychICLXICMICS
Typ produktuICV 50 PM
Zakres nastawy, maks. [°C]120 °C
Zakres nastawy, maks. [°F]248 °F
Zakres nastawy, min. [°C]-60 °C
Zakres nastawy, min. [°F]-76 °F
Zastosowanie produktuICLX 50ICM 50ICS 50

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto9.563 Kilogram
Masa netto7.85 Kilogram
Objętość20.671 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428868891
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm