Danfoss logo
ICV PM / ICV (H)A4A 32-40 valve housing with flanges

Korpus zaworu wielofunkcyjnego, ICV 40 PM, Kołnierz

027H4128

Przyłącze, typ: Kołnierz, Materiał przyłącza: Stal, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 28, Zakres temperatur [°C]: -60 - 120, Zastosowanie produktu: ICM 40; ICS 40; ICLX 40

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
BrandICV Flexline
Certyfikaty, aprobatyEAC
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Ciśnienie robocze, maks. [bar]28.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]406 psig
Contains batteriesNo
Części zamienneAkcesoria ICM / ICS / ICLX
CzynnikR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Działanie zaworuModuł funkcyjny
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówZawory wielofunkcyjne
Informacje dodatkoweModernizacja PM
Kierunek przepływu przez zawórZgodny ze strzałką na korpusie zaworu
Material DescriptionICV 40 PM Valve housing
Cecha
Wartość
Materiał korpusuStal
Materiał przyłączaStal
Nazwa produktuKorpus zaworu wielofunkcyjnego
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Product lineIndustrial Refrigeration
Przyłącze, standardCUST. SPEC.
Przyłącze, typKołnierz
REACH Candidate List substancesNo
SerwisCzęści zamienne ICM / ICS / ICLX
Serwis, seria części zamiennychICLXICMICS
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Typ produktuICV 40 PM
Zakres nastawy, maks. [°F]248 °F
Zakres nastawy, min. [°F]-76 °F
Zastosowanie produktuICLX 40ICM 40ICS 40

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto5.334 Kilogram
Masa netto4.83 Kilogram
Objętość8.68 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428868884
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm