Danfoss logo
Pilot operated servo valve ICS - valve housing

Korpus zaworu wielofunkcyjnego, ICV 25, Spoina doczołowa

027H2128

Przyłącze, typ: Spoina doczołowa, Materiał przyłącza: Stal, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 65, Zakres Temperatury [°C]: -60 - 120, Zastosowanie produktu: ICS 25; ICM 25

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
BrandICV Flexline
Certyfikaty, aprobatyEAC
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Ciśnienie robocze, maks. [bar]65.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]943 psig
Contains batteriesNo
Części zamienneAkcesoria ICM / ICS / ICLX
CzynnikR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Działanie zaworuModuł funkcyjny
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówZawory wielofunkcyjne
Kierunek przepływu przez zawórZgodny ze strzałką na korpusie zaworu
Material DescriptionICV 25 20 DIN Valve housing
Materiał korpusuStal
Materiał przyłączaStal
Cecha
Wartość
Nazwa produktuKorpus zaworu wielofunkcyjnego
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Product lineIndustrial Refrigeration
Przyłącze, rozmiar [cal]3/4 in
Przyłącze, standardEN 10220
Przyłącze, typSpoina doczołowa
REACH Candidate List substancesNo
Rozmiar przyłącza [mm]20 mm
SerwisCzęści zamienne ICM / ICS / ICLX
Serwis, seria części zamiennychICLXICMICS
Typ produktuICV 25
Zakres nastawy, maks. [°C]120 °C
Zakres nastawy, maks. [°F]248 °F
Zakres nastawy, min. [°C]-60 °C
Zakres nastawy, min. [°F]-76 °F
Zastosowanie produktuICM 25ICS 25

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto1.744 Kilogram
Masa netto1.496 Kilogram
Objętość3.467 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428242950
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm