Danfoss logo
ICV 20 valve housing

Korpus zaworu wielofunkcyjnego, ICV 20, Lutowanie

027H1132

Przyłącze, typ: Lutowanie, Materiał przyłącza: Stal, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 52, Zakres Temperatury [°C]: -60 - 120, Zastosowanie produktu: ICM 20

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
BrandICV Flexline
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Ciśnienie robocze, maks. [bar]52.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]754 psig
Contains batteriesNo
Części zamienneAkcesoria ICM / ICS / ICLX
CzynnikR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Działanie zaworuModuł funkcyjny
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówZawory wielofunkcyjne
Kierunek przepływu przez zawórZgodny ze strzałką na korpusie zaworu
Material DescriptionICV 20 16 SD Valve housing
Materiał korpusuStal
Materiał przyłączaStal
Cecha
Wartość
Nazwa produktuKorpus zaworu wielofunkcyjnego
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Product lineIndustrial Refrigeration
Przyłącze, rozmiar [cal]5/8 in
Przyłącze, standardEN 1254-1
Przyłącze, typLutowanie
REACH Candidate List substancesNo
Rozmiar przyłącza [mm]16 mm
SerwisCzęści zamienne ICM / ICS / ICLX
Serwis, seria części zamiennychICLXICMICS
Typ produktuICV 20
Zakres nastawy, maks. [°C]120 °C
Zakres nastawy, maks. [°F]248 °F
Zakres nastawy, min. [°C]-60 °C
Zakres nastawy, min. [°F]-76 °F
Zastosowanie produktuICM 20

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.786 Kilogram
Masa netto0.65 Kilogram
Objętość1.911 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428243124
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm