Danfoss logo
Zawór sterowany pneumatycznie, AV210C, NPT, 1, PTFE, Funkcja: NO-product-details

Zawór sterowany pneumatycznie, AV210C, NPT, 1, PTFE, Funkcja: NO

042N4583

Materiał korpusu: Stal nierdzewna
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: AV210A - AV210H, AV210A - AV210H, AV210A - AV210H

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Ciśnienie próbne, maks. [bar]37.5 bar
Ciśnienie próbne, maks. [psig]544.0 psig
Ciśnienie robocze, maks. [bar]25.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]363 psig
Contains batteriesNo
Części zamienneExt. operat. valve accessories
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FunkcjaNO
Gniazdo zaworu, średnica [mm]25.00 mm
Grupa produktówZawory sterowane pneumatycznie
Material DescriptionAV210C 25SS N 1T NO000
Materiał korpusuStal nierdzewna
Materiał uszczelnieniaPTFE
Nazwa produktuZawór sterowany pneumatycznie
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Cecha
Wartość
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Przyłącze, rodzaj gwintuGwint wewnętrzny
Przyłącze, rozmiar [cal]1
Przyłącze, typNPT
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.7bbb87c0-1445-4ad5-acdf-655f6736816a
SCIP dossier product nameAV210
SerwisExt. operat. valve spare parts
Średnica głowicy sterującej [mm]63 mm
Typ produktuAV210C
Wartość Cv [gal/min]23.100 gal/min
Wartość Kv [m³/h]20.000 m³/h
ZamykaniePod prąd
Zasada działaniaTłok (kątowo)

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto2.038 Kilogram
Masa netto1.538 Kilogram
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702424693039