Danfoss logo
AV210

Zawór sterowany pneumatycznie, AV210B, NPT, 1/2, PTFE, Funkcja: NC

042N4551

Materiał korpusu: Stal nierdzewna

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie próbne, maks. [bar]37.5 bar
Ciśnienie próbne, maks. [psig]544.0 psig
Ciśnienie robocze, maks. [bar]25.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]363 psig
Ciśnienie różnicowe, maks. [bar]16.000 bar
Ciśnienie różnicowe, min. [bar]0.000 bar
Contains batteriesNo
Części zamienneExt. operat. valve accessories
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
FunkcjaNC
Gniazdo zaworu, średnica [mm]15.00 mm
Grupa produktówZawory sterowane pneumatycznie
In scope of WEEEYes
Material DescriptionAV210B 15SS N 12T NC000
Materiał korpusuStal nierdzewna
Materiał uszczelnieniaPTFE
Nazwa produktuZawór sterowany pneumatycznie
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym8 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Przyłącze, rodzaj gwintuGwint wewnętrzny
Cecha
Wartość
Przyłącze, rozmiar [cal]1/2
Przyłącze, typNPT
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.c78cac16-ffa0-4484-91a4-c13077aa140f
SCIP dossier product nameAV210 stainless
SerwisExt. operat. valve spare parts
Średnica głowicy sterującej [mm]50 mm
Temperatura medium, maks. [°C]180 °C
Temperatura medium, maks. [°F]356 °F
Temperatura medium, min. [°C]-30 °C
Temperatura medium, min. [°F]-22 °F
Temperatura otoczenia, maks. [°C]60 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]140 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-30 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-22 °F
Typ produktuAV210B
Wartość Cv [gal/min]6.500 gal/min
Wartość Kv [m³/h]5.700 m³/h
Zakres regulowanego ciśnienia [bar] [Maks.]10.00 bar
Zakres regulowanego ciśnienia [bar] [Min.]4.00 bar
Zakres regulowanego ciśnienia [psig] [Maks.]145.0 psig
Zakres regulowanego ciśnienia [psig] [Min.]58.0 psig
ZamykaniePod prąd
Zasada działaniaTłok (kątowo)

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto1.039 Kilogram
Masa netto0.939 Kilogram
Objętość2.293 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702423194445
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm