Danfoss logo
ExOperatedValve_AV210_042N4406, 042N4656

Zawór sterowany pneumatycznie, AV210D, G, 1 1/2, PTFE, Funkcja: NO

042N4435

Materiał korpusu: Brąz

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie próbne, maks. [bar]24.0 bar
Ciśnienie próbne, maks. [psig]348.0 psig
Ciśnienie robocze, maks. [bar]16.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]232 psig
Ciśnienie różnicowe, maks. [bar]16.000 bar
Ciśnienie różnicowe, min. [bar]0.000 bar
Contains batteriesNo
Części zamienneExt. operat. valve accessories
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceOut of scope
FunkcjaNO
Gniazdo zaworu, średnica [mm]40.00 mm
Grupa produktówZawory sterowane pneumatycznie
In scope of WEEEYes
Material DescriptionAV210D 40G G112T NO000
Materiał korpusuBrąz
Materiał uszczelnieniaPTFE
Nazwa produktuZawór sterowany pneumatycznie
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym4 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Przyłącze, rodzaj gwintuGwint wewnętrzny
Cecha
Wartość
Przyłącze, rozmiar [cal]1 1/2
Przyłącze, typG
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.0a1684e1-9b13-4d79-ae59-ca9cab611349
SCIP dossier product nameAV210
SerwisExt. operat. valve spare parts
Średnica głowicy sterującej [mm]90 mm
Temperatura medium, maks. [°C]180 °C
Temperatura medium, maks. [°F]356 °F
Temperatura medium, min. [°C]-30 °C
Temperatura medium, min. [°F]-22 °F
Temperatura otoczenia, maks. [°C]60 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]140 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-30 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-22 °F
Typ produktuAV210D
Wartość Cv [gal/min]53.100 gal/min
Wartość Kv [m³/h]46.000 m³/h
Zakres regulowanego ciśnienia [bar] [Maks.]8.00 bar
Zakres regulowanego ciśnienia [bar] [Min.]5.00 bar
Zakres regulowanego ciśnienia [psig] [Maks.]116.0 psig
Zakres regulowanego ciśnienia [psig] [Min.]72.5 psig
ZamykaniePod prąd
Zasada działaniaTłok (kątowo)

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto4.149 Kilogram
Masa netto3.649 Kilogram
Objętość8.13 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702423194407
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm