Danfoss logo
Termostatyczny zawór rozprężny, TUBE, R290-product-details

Termostatyczny zawór rozprężny, TUBE, R290

068U7287

Zakres Temperatury [°C]: -40 - 10, Wydajności dysz [kW]: 0.94, Wyrównywanie ciśnienia: Wyrównanie zewnętrznie

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikaty, aprobatyEACLLC CDC TYSKUL
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.3
Ciśnienie robocze, maks. [bar]34.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]500 psig
Contains batteriesNo
Części w komplecieOpaska do mocowania czujnika
Części zamienneAkcesoria TXV
CzynnikR290
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Długość kapilary [cal]31.0 in
Długość kapilary [mm]800 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(c)
FiguraKątowy
Grupa produktówZawory rozprężne
Kategoria cieczy1
Kategoria PEDArt. 4, par. 3
Kierunek przepływu przez zawórWygrawerowana laserem strzałka jednokierunkowa
Material DescriptionTUBE/a Therm. exp. valve I/45
Materiał korpusuStal nierdzewna
Materiał przyłączaBimetal stal/miedź
Nazwa produktuTermostatyczny zawór rozprężny
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym45 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Cecha
Wartość
Przegrzanie statyczne (SS) [°C]5.70 °C
Przegrzanie statyczne (SS) [°F]10.30 °F
PrzepływPrzepływ dwukierunkowy
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar dyszy1
Rozmiar wlotu [cal]1/4 in
Rozmiar wylotowy [cal]3/8 in
Rozmiar wyrównania [cal]1/4 in
SCIP dossier no.07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP dossier product nameTU/TC - Thermostatic expansion valve
SerwisBrak
Typ produktuTUBE
Typ przyłącza wlotowegoDo lutowania, ODF
Typ przyłącza wylotowegoDo lutowania, ODF
Typ przyłącza wyrównawczegoDo lutowania, ODF
Ustawianie wartości przegrzaniaRegulowany
Warunki dla wydajności znamionowej Zakres N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Warunki dla wydajności znamionowej Zakres N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Wydajności dysz [kW]0.94 kW
Wydajności dysz [TR]0.27 TR
Wyrównywanie ciśnieniaWyrównanie zewnętrznie
Zakres nastawy, maks. [°C]10 °C
Zakres nastawy, maks. [°F]50 °F
Zakres nastawy, min. [°C]-40 °C
Zakres nastawy, min. [°F]-40 °F

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.16 Kilogram
Masa netto0.127 Kilogram
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715255187967
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm