Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TUBE, R290-product-details

Thermostatic expansion valve, TUBE, R290

068U7218

Temperature range [°C]: -40 - -5, Orifice capacities [kW]: 7.03, Pressure equalization: Externally equalized

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikaty, aprobatyEACUAUL
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.3
Ciśnienie robocze, maks. [bar]34.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]500 psig
Contains batteriesNo
Części w komplecieBulb strap
Części zamienneTXV accessories
CzynnikR290
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Długość kapilary [cal]31.0 in
Długość kapilary [mm]800 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(c)
FiguraStraightway
Grupa produktówExpansion valves
Kategoria cieczy1
Kategoria PEDArt. 4, par. 3
Kierunek przepływu przez zawórLaser engraved 1-way arrow
Material DescriptionTUBE/s Therm. exp. valve
Materiał korpusuStainless steel
Materiał przyłączaBi-metal: Steel/copper
Nazwa produktuThermostatic expansion valve
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym24 pc
Opakowanie, rodzajMulti pack
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Przegrzanie statyczne (SS) [°C]4.00 °C
Cecha
Wartość
Przegrzanie statyczne (SS) [°F]7.20 °F
PrzepływSingle-flow
Punkt MOP [°C]0 °C
Punkt MOP [°F]32 °F
Punkt MOP [psig]MOP 60
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar dyszy7
Rozmiar wlotu [cal]1/4 in
Rozmiar wylotowy [cal]3/8 in
Rozmiar wyrównania [cal]1/4 in
SCIP dossier no.07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP dossier product nameTU/TC - Thermostatic expansion valve
SerwisNo
Temperature range [°C] [max]-5 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Typ produktuTUBE
Typ przyłącza wlotowegoSolder, ODF
Typ przyłącza wylotowegoSolder, ODF
Typ przyłącza wyrównawczegoSolder, ODF
Ustawianie wartości przegrzaniaAdjustable
Warunki dla wydajności znamionowej Zakres N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Warunki dla wydajności znamionowej Zakres N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Wydajności dysz [kW]7.03 kW
Wydajności dysz [TR]1.99 TR
Wyrównywanie ciśnieniaExternally equalized
Zakres nastawy, maks. [°F]25 °F
Zakres nastawy, min. [°F]-40 °F

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.173 Kilogram
Masa netto0.127 Kilogram
Objętość0.406 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715255015376
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm