Danfoss logo
TUB_068U3816_068U3817

Termostatyczny zawór rozprężny, TUB, R134a/R513A

068U2496

Zakres Temperatury [°C]: -40 - 10, Wydajności dysz [kW]: 1.6, Wyrównywanie ciśnienia: Wewnętrznie wyrównany

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikaty, aprobatyEACUAUL
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.3
Ciśnienie robocze, maks. [bar]34.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]500 psig
Contains batteriesNo
Części zamienneAkcesoria TXV
CzynnikR134a/R513A
Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom ULR134aR513A
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Długość kapilary [cal]31.0 in
Długość kapilary [mm]800 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(c)
FiguraKątowy
Grupa produktówZawory rozprężne
Kategoria cieczy2
Kategoria PEDArt. 4, par. 3
Kierunek przepływu przez zawórWygrawerowana laserem strzałka jednokierunkowa
Material DescriptionTUB/a Therm. exp. valve I/45
Materiał korpusuStal nierdzewna
Materiał przyłączaBimetal stal/miedź
Nazwa produktuTermostatyczny zawór rozprężny
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym45 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Cecha
Wartość
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Przegrzanie statyczne (SS) [°C]4.00 °C
Przegrzanie statyczne (SS) [°F]7.20 °F
PrzepływW jednym kierunku
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar dyszy4
Rozmiar wlotu [cal]1/4 in
Rozmiar wylotowy [cal]3/8 in
SCIP dossier no.07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP dossier product nameTU/TC - Thermostatic expansion valve
SerwisBrak
Typ produktuTUB
Typ przyłącza wlotowegoDo lutowania, ODF
Typ przyłącza wylotowegoDo lutowania, ODF
UL markYes
Ustawianie wartości przegrzaniaRegulowany
Warunki dla wydajności znamionowej Zakres N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Warunki dla wydajności znamionowej Zakres N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Wydajności dysz [kW]1.60 kW
Wydajności dysz [TR]0.45 TR
Wyrównywanie ciśnieniaWewnętrznie wyrównany
Zakres nastawy, maks. [°C]10 °C
Zakres nastawy, maks. [°F]50 °F
Zakres nastawy, min. [°C]-40 °C
Zakres nastawy, min. [°F]-40 °F

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.135 Kilogram
Masa netto0.121 Kilogram
Objętość0.5 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428446754
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm