Danfoss logo
TUB_068U3816_068U3817

Termostatyczny zawór rozprężny, TUB, R410A

068U1960

Zakres temperatur [°C]: -40 - 10, Wydajności dysz [kW]: 2.9, Wyrównywanie ciśnienia: Wewnętrznie wyrównany

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikaty, aprobatyEACUA
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.3
Ciśnienie robocze, maks. [bar]45.5 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]660 psig
Contains batteriesNo
Części w komplecieOpaska do mocowania czujnika
Części zamienneAkcesoria TXV
CzynnikR410A
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Długość kapilary [cal]31.0 in
Długość kapilary [mm]800 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(c)
FiguraKątowy
Grupa produktówZawory rozprężne
Kategoria cieczy2
Kategoria PEDArt. 4, par. 3
Kierunek przepływu przez zawórWygrawerowana laserem strzałka jednokierunkowa
Material DescriptionTUB/a
Materiał korpusuStal nierdzewna
Materiał przyłączaBimetal stal/miedź
Nazwa produktuTermostatyczny zawór rozprężny
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym24 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Cecha
Wartość
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Przegrzanie statyczne (SS) [°C]4.00 °C
Przegrzanie statyczne (SS) [°F]7.20 °F
PrzepływW jednym kierunku
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar dyszy3
Rozmiar wlotu [cal]1/4 in
Rozmiar wylotowy [cal]1/2 in
SCIP dossier no.07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP dossier product nameTU/TC - Thermostatic expansion valve
SerwisBrak
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Typ produktuTUB
Typ przyłącza wlotowegoDo lutowania, ODF
Typ przyłącza wylotowegoDo lutowania, ODF
Ustawianie wartości przegrzaniaRegulowany
Warunki dla wydajności znamionowej Zakres N [SI]OS=4Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
Warunki dla wydajności znamionowej Zakres N [IMP]OS=7.2 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Wydajności dysz [kW]2.90 kW
Wydajności dysz [TR]0.80 TR
Wyrównywanie ciśnieniaWewnętrznie wyrównany
Zakres nastawy, maks. [°F]50 °F
Zakres nastawy, min. [°F]-40 °F

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.161 Kilogram
Masa netto0.144 Kilogram
Objętość0.402 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428050890
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm