Danfoss logo
Termostatyczny zawór rozprężny, TR 6, R410A; R32; R454B-product-details

Termostatyczny zawór rozprężny, TR 6, R410A; R32; R454B

067L6032

Zakres temperatur [°C]: -10 - 15, Rozmiar dyszy: 4, Wydajności dysz [kW]: 16.5, Wydajności dysz [TR]: 4.7

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Budowa złączaPort równoważący
Certyfikaty, aprobatyc UL us
Ciśnienie robocze, maks. [bar]49.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]711 psig
Contains batteriesNo
CzynnikR32R410AR454B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość kapilary [cal]31.5 in
Długość kapilary [mm]800 mm
Długość kapilary wyrównania ciśnienia [cal]24.3 in
FiguraPrzelotowy
Grupa produktówZawory rozprężne
Material DescriptionTR6 Valve L Orf4Adj M/12
Materiał korpusuMosiądz
NastawnyTak
Nazwa produktuTermostatyczny zawór rozprężny
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym12 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Przegrzanie statyczne (SS) [°C]3.01 °C
Przegrzanie statyczne (SS) [°F]5.41 °F
Punkt MOP [psig]LAH
Cecha
Wartość
Rozmiar dyszy4
Rozmiar wlotu [cal]3/4 in
Rozmiar wylotowy [cal]3/4 in
Rozmiar wyrównania [cal]1/4 in
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Typ produktuTR 6
Typ przyłącza wlotowegoChatleff, male
Typ przyłącza wylotowegoChatleff, female
Typ przyłącza wyrównawczegoKOŁPAK RURKA, ŚRUBUNEK
Wariant montażu wlotu067U0044
Wariant montażu wylotu067U0021
Wydajność nominalna R32 [kW]23.87 kW
Wydajność nominalna R32 [TR]6.80 TR
Wydajność nominalna R410A [kW]14.04 kW
Wydajność nominalna R410A [TR]4.00 TR
Wydajności dysz [kW]16.50 kW
Wydajności dysz [TR]4.70 TR
Zakres nastawy, maks. [°F]60 °F
Zakres nastawy, min. [°F]15 °F
Zawory zwrotneYes

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.38 Kilogram
Masa netto0.32 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość1.739 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm