Danfoss logo
TR6 Valve

Termostatyczny zawór rozprężny, TR 6, R32

067L5997

Zakres temperatur [°C]: -10 - 15, Rozmiar dyszy: 6, Wydajności dysz [kW]: 32.3, Wydajności dysz [TR]: 9.2

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Budowa złączaPort równoważący
Certyfikaty, aprobatyc UL us
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Ciśnienie robocze, maks. [bar]49.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]711 psig
Contains batteriesNo
CzynnikR32
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Długość kapilary [cal]31.5 in
Długość kapilary [mm]800 mm
Długość kapilary wyrównania ciśnienia [cal]24.3 in
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FiguraPrzelotowy
Grupa produktówZawory rozprężne
Material DescriptionTR6 Valve L Orf6 Adj I/18
Materiał korpusuMosiądz
NastawnyTak
Nazwa produktuTermostatyczny zawór rozprężny
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym18 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Przegrzanie statyczne (SS) [°C]2.99 °C
Cecha
Wartość
Przegrzanie statyczne (SS) [°F]5.38 °F
Punkt MOP [psig]LAH
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar dyszy6
Rozmiar wlotu [cal]3/8 in
Rozmiar wylotowy [cal]3/8 in
Rozmiar wyrównania [cal]1/4 in
SCIP dossier no.6fed54a1-6cec-4dc8-94c1-451bfa8f7152
SCIP dossier product nameTR6 adjustable - Thermostatic expansion valve
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Typ produktuTR 6
Typ przyłącza wlotowegoDo lutowania, ODF
Typ przyłącza wylotowegoDo lutowania, ODF
Typ przyłącza wyrównawczegoKOŁPAK RURKA, ŚRUBUNEK
UL markYes
Wariant montażu wlotu067U0087
Wariant montażu wylotu067U0087
Wydajności dysz [kW]32.30 kW
Wydajności dysz [TR]9.20 TR
Zakres nastawy, maks. [°F]60 °F
Zakres nastawy, min. [°F]15 °F
Zawory zwrotneYes

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.387 Kilogram
Masa netto0.357 Kilogram
Cecha
Wartość
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm