Danfoss logo
Thermostatic expansion valves, Type TR 6

Termostatyczny zawór rozprężny, TR 6, R410A

067L5968

Zakres Temperatury [°C]: -10 - 15, Rozmiar dyszy: 7, Wydajności dysz [kW]: 24.6, Wydajności dysz [TR]: 7
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: TR 6

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Budowa złączaPort równoważący
Certyfikat ULSA7200
Certyfikaty, aprobatyc UL us
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Ciśnienie robocze, maks. [bar]49.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]711 psig
Contains batteriesNo
Części w komplecie1 złącze żeńskie Aeroquip 5/8 calaZłącze Chatleff 3/4", żeńskie1 przyłącze 3/8" śrubunekOpaska do mocowania czujnikaInstrukcja montażuTaśma izolacyjna
Części zamienneAkcesoria TXV
CzynnikR410A
Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom ULR410A
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Długość kapilary [cal]31.5 in
Długość kapilary [mm]800 mm
Długość kapilary wyrównania ciśnienia [cal]24.3 in
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FiguraPrzelotowy
Grupa produktówZawory rozprężne
Kierunek przepływu przez zawórZgodny ze strzałką na korpusie zaworu
Maks. temperatura elementu [°C]100 °C
Maks. temperatura elementu [°F]212 °F
Material DescriptionTR6 Valve L Orf7 Adj M/12 R410A PPAP
Materiał korpusuMosiądz
Materiał przyłączaMiedź
NastawnyTak
Nazwa produktuTermostatyczny zawór rozprężny
Cecha
Wartość
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym12 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Port zrównoważony [Tak/Nie]Tak
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Przegrzanie statyczne (SS) [°C]1.00 °C
Przegrzanie statyczne (SS) [°F]1.80 °F
Punkt MOP [psig]LAH
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar dyszy7
Rozmiar wlotu [cal]3/8 in
Rozmiar wylotowy [cal]3/8 in
Rozmiar wyrównania [cal]1/4 in
SCIP dossier no.6fed54a1-6cec-4dc8-94c1-451bfa8f7152
SCIP dossier product nameTR6 adjustable - Thermostatic expansion valve
Typ produktuTR 6
Typ przyłącza wlotowegoSolde ODF
Typ przyłącza wylotowegoSolde ODF
Typ przyłącza wyrównawczegoKOŁPAK RURKA, ŚRUBUNEK
UL markYes
Wariant montażu wlotu067U0087
Wariant montażu wylotu067U0087
Wydajności dysz [kW]24.60 kW
Wydajności dysz [TR]7.00 TR
Zakres nastawy, maks. [°C]15 °C
Zakres nastawy, maks. [°F]60 °F
Zakres nastawy, min. [°C]-10 °C
Zakres nastawy, min. [°F]15 °F
Zawory zwrotneYes

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.387 Kilogram
Masa netto0.357 Kilogram
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702424685164
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm