Danfoss logo
Thermostatic expansion valves, Type TR 6

Termostatyczny zawór rozprężny, TR 6, R410A

067L5956

Zakres temperatur [°C]: -10 - 15, Rozmiar dyszy: 4

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Budowa złączaPort równoważący
Certyfikat ULSA7200
Certyfikaty, aprobatyc UL us
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Ciśnienie robocze, maks. [bar]49.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]711 psig
Contains batteriesNo
Części w komplecie1 złącze żeńskie Aeroquip 5/8 calaZłącze Chatleff 3/4", żeńskie1 przyłącze 3/8" śrubunekOpaska do mocowania czujnikaInstrukcja montażuTaśma izolacyjna
Części zamienneAkcesoria TXV
CzynnikR410A
Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom ULR410A
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Długość kapilary [cal]31.5 in
Długość kapilary [mm]800 mm
Długość kapilary wyrównania ciśnienia [cal]24.3 in
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FiguraPrzelotowy
Grupa produktówZawory rozprężne
Informacje dodatkoweRegulowany
Kierunek przepływu przez zawórZgodny ze strzałką na korpusie zaworu
Maks. temperatura elementu [°C]100 °C
Maks. temperatura elementu [°F]212 °F
Material DescriptionTR6 Valve L Orf4 Adj M/12
Materiał korpusuMosiądz
Materiał przyłączaMiedź
Nastawa fabryczna [psig]147.7 psig
NastawnyTak
Nazwa produktuTermostatyczny zawór rozprężny
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym12 szt.
Cecha
Wartość
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Port zrównoważony [Tak/Nie]Tak
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Przegrzanie statyczne (SS) [°C]3.00 °C
Przegrzanie statyczne (SS) [°F]5.40 °F
Punkt MOP [psig]LAH
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar dyszy4
Rozmiar wlotu [cal]3/8 in
Rozmiar wylotowy [cal]3/8 in
Rozmiar wyrównania [cal]1/4 in
SCIP dossier no.6fed54a1-6cec-4dc8-94c1-451bfa8f7152
SCIP dossier product nameTR6 adjustable - Thermostatic expansion valve
SerwisBrak
Temperature range [°C] [max]15 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Typ produktuTR 6
Typ przyłącza wlotowegoDo lutowania, ODF
Typ przyłącza wylotowegoDo lutowania, ODF
Typ przyłącza wyrównawczegoKOŁPAK RURKA, ŚRUBUNEK
UL markYes
Wariant montażu wlotu067U0087
Wariant montażu wylotu067U0087
Wydajność nominalna R32 [kW]16.50 kW
Wydajność nominalna R32 [TR]4.70 TR
Wydajność nominalna R410A [kW]14.00 kW
Wydajność nominalna R410A [TR]4.00 TR
Zakres nastawy, maks. [°F]60 °F
Zakres nastawy, min. [°F]15 °F
Zawory zwrotneYes

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.581 Kilogram
Masa netto0.58 Kilogram
Objętość1.721 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428120029
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm