Termostatyczny zawór rozprężny, TR 6, R410A; R32; R454B
067L0007
Zakres temperatur [°C]: -10 - 15, Rozmiar dyszy: 3, Wydajności dysz [kW]: 12.28, Wydajności dysz [TR]: 3.5
067L0007
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Budowa złącza | Port równoważący |
| Certyfikaty, aprobaty | c UL us |
| Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 49.0 bar |
| Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 711 psig |
| Contains batteries | No |
| Czynnik | R32R410AR454B |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Długość kapilary [cal] | 31.5 in |
| Długość kapilary [mm] | 800 mm |
| Długość kapilary wyrównania ciśnienia [cal] | 24.3 in |
| Figura | Przelotowy |
| Grupa produktów | Zawory rozprężne |
| Material Description | TR6 Valve L Orf3 Adj I/18 |
| Materiał korpusu | Mosiądz |
| Nastawny | Tak |
| Nazwa produktu | Termostatyczny zawór rozprężny |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 18 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Przegrzanie statyczne (SS) [°C] | 3.01 °C |
| Przegrzanie statyczne (SS) [°F] | 5.41 °F |
| Punkt MOP [psig] | LAH |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Rozmiar dyszy | 3 |
| Rozmiar wlotu [cal] | 3/4 in |
| Rozmiar wylotowy [cal] | 3/4 in |
| Rozmiar wyrównania [cal] | 1/4 in |
| Temperature range [°C] [max] | 15 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -10 °C |
| Typ produktu | TR 6 |
| Typ przyłącza wlotowego | Chatleff, male |
| Typ przyłącza wylotowego | Chatleff shortTail |
| Typ przyłącza wyrównawczego | KOŁPAK RURKA, ŚRUBUNEK |
| Wariant montażu wlotu | 067U0044 |
| Wariant montażu wylotu | 067U0021 |
| Wydajność nominalna R32 [kW] | 15.79 kW |
| Wydajność nominalna R32 [TR] | 4.50 TR |
| Wydajność nominalna R410A [kW] | 10.53 kW |
| Wydajność nominalna R410A [TR] | 3.00 TR |
| Wydajności dysz [kW] | 12.28 kW |
| Wydajności dysz [TR] | 3.50 TR |
| Zakres nastawy, maks. [°F] | 60 °F |
| Zakres nastawy, min. [°F] | 15 °F |
| Zawory zwrotne | Yes |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.38 Kilogram |
| Masa netto | 0.32 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |