Danfoss logo
TGE_067N2092, 067N2266, 067N2268

Thermostatic expansion valve, TGE, R454B

067N9562

Temperature range [°C]: -30 - 15, Orifice capacities [kW]: 18, Pressure equalization: Externally equalized

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikaty, aprobatyC UL US LISTEDEACLLC CDC TYSK
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Ciśnienie robocze, maks. [bar]49.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]711 psig
Contains batteriesNo
Części w komplecieBulb strap
Części zamienneTXV accessories
CzynnikR454B
Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom ULR454B
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Długość kapilary [cal]59.0 in
Długość kapilary [mm]1500 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FiguraStraightway
Grupa produktówExpansion valves
Kategoria cieczy1
Kategoria PEDArt. 4, par. 3
Kierunek przepływu przez zawórEmbossed 1-way arrow
Maks. temperatura elementu [°C]110 °C
Maks. temperatura elementu [°F]230 °F
Material DescriptionTGE 5 ExpansionValve Solder M/12
Materiał korpusuBrass
Materiał przyłączaCopper
Nazwa produktuThermostatic expansion valve
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym12 pc
Opakowanie, rodzajMulti pack
Cecha
Wartość
Port zrównoważony [Tak/Nie]Yes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Przegrzanie statyczne (SS) [°C]4.00 °C
Przegrzanie statyczne (SS) [°F]7.20 °F
PrzepływBi-flow
Punkt MOP [psig]LAH
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar dyszy4
Rozmiar wlotu [cal]1/2 in
Rozmiar wylotowy [cal]7/8 in
Rozmiar wyrównania [cal]1/4 in
SCIP dossier no.3c484d77-61a0-4822-8540-e10a4d795088
SCIP dossier product nameTGE -Thermostatic expansion valve
SerwisNo
Typ produktuTGE
Typ przyłącza wlotowegoSolder, ODF
Typ przyłącza wylotowegoSolder, ODF
Typ przyłącza wyrównawczegoSolder, ODF
Ustawianie wartości przegrzaniaAdjustable
Warunki dla wydajności znamionowej Zakres N [SI]tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C
Warunki dla wydajności znamionowej Zakres N [IMP]tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F
Wydajności dysz [kW]18.00 kW
Wydajności dysz [TR]5.00 TR
Wyrównywanie ciśnieniaExternally equalized
Zakres nastawy, maks. [°C]15 °C
Zakres nastawy, maks. [°F]60 °F
Zakres nastawy, min. [°C]-30 °C
Zakres nastawy, min. [°F]-22 °F

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.456 Kilogram
Masa netto0.382 Kilogram
Objętość1.739 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5715255002277
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm