Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TGE_067N2000, 067N2001, 067N2003

Termostatyczny zawór rozprężny, TGE, R134a; R513A

067N5084

Zakres Temperatury [°C]: -10 - 15, Wydajności dysz [kW]: 87, Wyrównywanie ciśnienia: Wyrównanie zewnętrznie

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikaty, aprobatyWYSTAWIONO C UL USEACUA
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Ciśnienie robocze, maks. [bar]49.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]711 psig
Contains batteriesNo
Części w komplecieOpaska do mocowania czujnika
Części zamienneAkcesoria TXV
CzynnikR134aR513A
Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom ULR134aR513A
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Długość kapilary [cal]118.0 in
Długość kapilary [mm]3000 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FiguraPrzelotowy
Grupa produktówZawory rozprężne
Kategoria cieczy2
Kategoria PEDArt. 4, par. 3
Kierunek przepływu przez zawórZgodny ze strzałką na korpusie zaworu
Maks. temperatura elementu [°C]110 °C
Maks. temperatura elementu [°F]230 °F
Material DescriptionTGE 25 ExpansionValve Solder M/6
Materiał korpusuMosiądz
Materiał przyłączaMiedź
Nazwa produktuTermostatyczny zawór rozprężny
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym6 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Port zrównoważony [Tak/Nie]Tak
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Cecha
Wartość
Przegrzanie statyczne (SS) [°C]4.00 °C
Przegrzanie statyczne (SS) [°F]7.20 °F
PrzepływPrzepływ dwukierunkowy
Punkt MOP [°C]20 °C
Punkt MOP [°F]68 °F
Punkt MOP [psig]MOP 70
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar dyszy40
Rozmiar wlotu [mm]22.00 mm
Rozmiar wylotu [mm]28.00 mm
Rozmiar wyrównania [mm]6 mm
SCIP dossier no.3c484d77-61a0-4822-8540-e10a4d795088
SCIP dossier product nameTGE -Thermostatic expansion valve
SerwisBrak
Typ produktuTGE
Typ przyłącza wlotowegoDo lutowania, ODF
Typ przyłącza wylotowegoDo lutowania, ODF
Typ przyłącza wyrównawczegoDo lutowania, ODF
UL markYes
Ustawianie wartości przegrzaniaRegulowany
Warunki dla wydajności znamionowej Zakres N [SI]tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C
Warunki dla wydajności znamionowej Zakres N [IMP]tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F
Wydajności dysz [kW]87.00 kW
Wydajności dysz [TR]25.00 TR
Wyrównywanie ciśnieniaWyrównanie zewnętrznie
Zakres nastawy, maks. [°C]15 °C
Zakres nastawy, maks. [°F]60 °F
Zakres nastawy, min. [°C]-10 °C
Zakres nastawy, min. [°F]15 °F

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto1.092 Kilogram
Masa netto0.96 Kilogram
Objętość3.233 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428324175
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm