Danfoss logo
TGE_067N2092, 067N2266, 067N2268

Termostatyczny zawór rozprężny, TGE, R134a; R513A

067N5011

Zakres temperatur [°C]: -25 - 10, Wydajności dysz [kW]: 37, Wyrównywanie ciśnienia: Wyrównanie zewnętrznie

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikaty, aprobatyWYSTAWIONO C UL USEACUA
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Ciśnienie robocze, maks. [bar]49.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]711 psig
Contains batteriesNo
Części w komplecieOpaska do mocowania czujnika
Części zamienneAkcesoria TXV
CzynnikR134aR513A
Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom ULR134aR513A
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Długość kapilary [cal]59.0 in
Długość kapilary [mm]1500 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FiguraPrzelotowy
Grupa produktówZawory rozprężne
Kategoria cieczy2
Kategoria PEDArt. 4, par. 3
Kierunek przepływu przez zawórZgodny ze strzałką na korpusie zaworu
Maks. temperatura elementu [°C]110 °C
Maks. temperatura elementu [°F]230 °F
Material DescriptionTGE 20 ExpansionValve Solder M/8
Materiał korpusuMosiądz
Materiał przyłączaMiedź
Nazwa produktuTermostatyczny zawór rozprężny
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym8 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Port zrównoważony [Tak/Nie]Tak
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Cecha
Wartość
Przegrzanie statyczne (SS) [°C]4.00 °C
Przegrzanie statyczne (SS) [°F]7.20 °F
PrzepływPrzepływ dwukierunkowy
Punkt MOP [°C]15 °C
Punkt MOP [°F]60 °F
Punkt MOP [psig]MOP 55
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar dyszy16
Rozmiar wlotu [cal]5/8 in
Rozmiar wylotowy [cal]1 1/8 in
Rozmiar wyrównania [cal]1/4 in
SCIP dossier no.3c484d77-61a0-4822-8540-e10a4d795088
SCIP dossier product nameTGE -Thermostatic expansion valve
SerwisBrak
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-25 °C
Typ produktuTGE
Typ przyłącza wlotowegoDo lutowania, ODF
Typ przyłącza wylotowegoDo lutowania, ODF
Typ przyłącza wyrównawczegoDo lutowania, ODF
UL markYes
Ustawianie wartości przegrzaniaRegulowany
Warunki dla wydajności znamionowej Zakres N [SI]tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C
Warunki dla wydajności znamionowej Zakres N [IMP]tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F
Wydajności dysz [kW]37.00 kW
Wydajności dysz [TR]10.00 TR
Wyrównywanie ciśnieniaWyrównanie zewnętrznie
Zakres nastawy, maks. [°F]50 °F
Zakres nastawy, min. [°F]-15 °F

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.758 Kilogram
Masa netto0.627 Kilogram
Objętość2.589 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428324113
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm