Danfoss logo
TGE_067N2092, 067N2266, 067N2268

Termostatyczny zawór rozprężny, TGE, R407C

067N4216

Zakres Temperatury [°C]: -40 - 10, Wydajności dysz [kW]: 25, Wyrównywanie ciśnienia: Wyrównanie zewnętrznie

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikaty, aprobatyWYSTAWIONO C UL USEACUA
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Ciśnienie robocze, maks. [bar]49.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]711 psig
Contains batteriesNo
Części w komplecieOpaska do mocowania czujnika
Części zamienneAkcesoria TXV
CzynnikR407C
Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom ULR407C
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Długość kapilary [cal]59.0 in
Długość kapilary [mm]1500 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FiguraPrzelotowy
Grupa produktówZawory rozprężne
Kategoria cieczy2
Kategoria PEDArt. 4, par. 3
Kierunek przepływu przez zawórZgodny ze strzałką na korpusie zaworu
Maks. temperatura elementu [°C]110 °C
Maks. temperatura elementu [°F]230 °F
Material DescriptionTGE 7 ExpansionValve Solder I/12
Materiał korpusuMosiądz
Materiał przyłączaMiedź
Nazwa produktuTermostatyczny zawór rozprężny
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym12 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Port zrównoważony [Tak/Nie]Tak
Cecha
Wartość
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkt identyczny067N4196
Przegrzanie statyczne (SS) [°C]4.00 °C
Przegrzanie statyczne (SS) [°F]7.20 °F
PrzepływPrzepływ dwukierunkowy
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar dyszy8
Rozmiar wlotu [mm]16.00 mm
Rozmiar wylotu [mm]22.00 mm
Rozmiar wyrównania [mm]6 mm
SCIP dossier no.3c484d77-61a0-4822-8540-e10a4d795088
SCIP dossier product nameTGE -Thermostatic expansion valve
SerwisBrak
Typ produktuTGE
Typ przyłącza wlotowegoDo lutowania, ODF
Typ przyłącza wylotowegoDo lutowania, ODF
Typ przyłącza wyrównawczegoDo lutowania, ODF
UL markYes
Ustawianie wartości przegrzaniaRegulowany
Warunki dla wydajności znamionowej Zakres N [SI]tcond=38 °Ctevap=4.4 °Ctliq=37 °C
Warunki dla wydajności znamionowej Zakres N [IMP]tcond=100 °Ftevap=40 °Ftliq=98 °F
Wydajności dysz [kW]25.00 kW
Wydajności dysz [TR]7.00 TR
Wyrównywanie ciśnieniaWyrównanie zewnętrznie
Zakres nastawy, maks. [°C]10 °C
Zakres nastawy, maks. [°F]50 °F
Zakres nastawy, min. [°C]-40 °C
Zakres nastawy, min. [°F]-40 °F

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.458 Kilogram
Masa netto0.384 Kilogram
Objętość1.584 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428142748
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm