Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TEA

Termostatyczny zawór rozprężny, TEA 20-12, R717

068G6140

Zakres temperatur [°C]: -20 - 30, Wydajność nominalna R717 [kW]: 42, Materiał korpusu: Żeliwo GGG40.3, Przyłącze, typ: Kołnierz do spawania, Wyrównywanie ciśnienia: Wyrównanie zewnętrznie

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Accessory (EF013236)TRUE
Certyfikaty, aprobatyEACUA
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie próbne, maks. [bar]28.5 bar
Ciśnienie próbne, maks. [psig]413.0 psig
Ciśnienie robocze, maks. [bar]19.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]276 psig
Contains batteriesNo
Części w komplecieNypel do spawania
Części zamienneKołnierze
CzynnikR717
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Długość kapilary [cal]192.0 in
Długość kapilary [mm]5000 mm
EU RoHS complianceOut of scope
FiguraPrzelotowy
Grupa produktówZawory rozprężne
Kategoria cieczy1
Kategoria PEDArt. 4, par. 3
Kierunek przepływu przez zawórZgodny ze strzałką na korpusie zaworu
Material DescriptionTEA 20-12 TERM.EKSP.VENTIL
Materiał korpusuŻeliwo GGG40.3
Nazwa produktuTermostatyczny zawór rozprężny
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Cecha
Wartość
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkt, opisTermostatyczny zawór rozprężny
Przyłącze do wyrównania ciśnieniaNypel do spawania 6,5 mm
Przyłącze, rozmiar [cal]1/2 in
Przyłącze, typKołnierz do spawania
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e
SCIP dossier product nameTEA TEAT
SerwisCzęści zamienne TXV
Spare part (EF013237)TRUE
Temperature range [°C] [max]30 °C
Temperature range [°C] [min]-20 °C
Typ produktuTEA 20-12
Typ przyłącza wyrównawczegoM
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Ustawianie wartości przegrzaniaRegulowany
Wyd. nom. warunki [IMP]Subcooling=7,2 °Ftcond=89,6 °Ftevap=59 °F
Wyd. nom. warunki [SI]Dochłodzenie = 4 Ktcond=32 °Ctevap=15 °C
Wydajność nominalna R717 [kW]42.0 kW
Wydajność nominalna R717 [TR]12.0 TR
Wyrównywanie ciśnieniaWyrównanie zewnętrznie
Zakres nastawy, maks. [°F]86 °F
Zakres nastawy, min. [°F]-4 °F

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto2.352 Kilogram
Masa netto2.3 Kilogram
Objętość6.248 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702422139553
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm