Danfoss logo
Thermostatic expansion valve, TEA

Termostatyczny zawór rozprężny, TEA 20-8, R717

027X0342

Zakres temperatur [°C]: -50 - 0, Przyłącze, typ: Mufa do spawania

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
CzynnikR717
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceOut of scope
Grupa produktówRegionally specified kits
Material DescriptionTEA 20-8, 1/2" SOC, Range: -58 to 32 °F
Nazwa produktuTermostatyczny zawór rozprężny
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym1 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie pojedyncze
Product lineIndustrial Refrigeration
Cecha
Wartość
Produkt, opisTermostatyczny zawór rozprężny
Przyłącze, rozmiar [cal]1/2 in
Przyłącze, standardASME B 16.11
Przyłącze, typMufa do spawania
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e
SCIP dossier product nameTEA TEAT
Temperature range [°C] [max]0 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Typ produktuTEA 20-8

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto3.38 Kilogram
Masa netto0.007 Kilogram
Objętość15.822 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428974127
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm