Termostatyczny zawór rozprężny, TEA 20-12, R717
027X0292
Zakres temperatur [°C]: -20 - 30, Przyłącze, typ: Mufa do spawania, Części w komplecie: Kołnierz
027X0292
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Części w komplecie | Kołnierz |
| Czynnik | R717 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Grupa produktów | Regionally specified kits |
| Material Description | TEA 20-12, 1/2" SOC, -4 to 86 F |
| Nazwa produktu | Termostatyczny zawór rozprężny |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 1 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkt, opis | Elektryczny zawór rozprężny |
| Przyłącze, rozmiar [cal] | 1/2 in |
| Przyłącze, standard | ANSI B 16.11 SCHEDULE 80 |
| Przyłącze, typ | Mufa do spawania |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 36edeb64-8ad3-4d4f-be91-c10b973ca10e |
| SCIP dossier product name | TEA TEAT |
| Temperature range [°C] [max] | 30 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -20 °C |
| Typ produktu | TEA 20-12 |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 3.36 Kilogram |
| Masa netto | 0.007 Kilogram |
| Objętość | 15.183 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428841863 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |